Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HTU

BCC M415-M413-3A-617-PX4334-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Przewód
PUR yellow, 2 m, Drag chain compatible
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Przewód
PUR yellow, 2 m, Drag chain compatible
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC