Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
41,32 EUR
Cena katalogowa
|
41,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Przewód | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD