Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.75 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
18,21 EUR
Cena katalogowa
|
5,27 EUR
Cena katalogowa
|
5,27 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD