Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II, III
I
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W425-W425-U2090-003 | BCC W414-W425-W425-U2090-006 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | |
|
98,22 EUR
Cena katalogowa
|
101,22 EUR
Cena katalogowa
|
98,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD