Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable o dużej wytrzymałości
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC W415-W314-3F-304-MW8434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-025 | |
|
41,95 EUR
Cena katalogowa
|
16,82 EUR
Cena katalogowa
|
17,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 2 m | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD