Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: biały, para 3
PIN 2: brązowy, para 3
PIN 3: zielony, para 4
PIN 4: żółty, para 4
PIN 5: szary, para 2
PIN 6: różowy, para 2
PIN 7: niebieski, para 1
PIN 8: czerwony, para 1
PIN 9: czarny, para 5
PIN10: fioletowy, para 5
PIN11: szary/różowy, para 6
PIN12: czerwony/niebieski, para 6
PIN 2: brązowy, para 3
PIN 3: zielony, para 4
PIN 4: żółty, para 4
PIN 5: szary, para 2
PIN 6: różowy, para 2
PIN 7: niebieski, para 1
PIN 8: czerwony, para 1
PIN 9: czarny, para 5
PIN10: fioletowy, para 5
PIN11: szary/różowy, para 6
PIN12: czerwony/niebieski, para 6
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BML
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD