Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I , II
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany królewski błękit, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030 | |
|
49,34 EUR
Cena katalogowa
|
62,54 EUR
Cena katalogowa
|
49,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany królewski błękit, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany królewski błękit, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany Niebieski, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | królewski błękit | królewski błękit | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | - | -40...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD