Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Żeński
0.30 m, PUR, M12x1, Żeński
0.60 m, PUR, M12x1, Żeński
1.00 m, PUR, M12x1, Żeński
1.50 m, PUR, M12x1, Żeński
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
3.00 m, PUR, M12x1, Żeński
4.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
6.00 m, PUR, M12x1, Żeński
7.50 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
15.00 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
14,20 EUR
Cena katalogowa
|
14,20 EUR
Cena katalogowa
|
16,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD