Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0K3C

BCC M425-0000-2L-017-PX85A5-020

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-30...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC