Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: różowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: różowy
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany
Przewód
PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
41,77 EUR
Cena katalogowa
|
53,22 EUR
Cena katalogowa
|
41,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD