Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
1.50 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
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
| BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
21,68 EUR
Cena katalogowa
|
21,68 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, T-kodowany |
|---|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 4 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD