Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: różowy
PIN 2: brązowy
PIN 3: nieobsadzony
PIN 4: żółty
PIN 5: szary
PIN 6: biały
PIN 7: niebieski
PIN 8: nieobsadzony
PIN 1: różowy
PIN 2: brązowy
PIN 3: nieobsadzony
PIN 4: żółty
PIN 5: szary
PIN 6: biały
PIN 7: niebieski
PIN 8: nieobsadzony
II
PIN 1: różowy
PIN 2: niezajęty
PIN 3: biały
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: żółty
PIN 6: szary
PIN 7: brązowy
PIN 8: niebieski
PIN 1: różowy
PIN 2: niezajęty
PIN 3: biały
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: żółty
PIN 6: szary
PIN 7: brązowy
PIN 8: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Żeński
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
15 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
25 m, PUR, M12x1, Żeński
30 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
81,17 EUR
Cena katalogowa
|
80,81 EUR
Cena katalogowa
|
80,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD