Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN 2: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
NAMUR
Przewód
PUR Niebieski, 5 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-050 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-050 | |
|
17,64 EUR
Cena katalogowa
|
17,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Interfejs | NAMUR | NAMUR |
| Przewód | PUR Niebieski, 5 m | PUR Niebieski, 5 m |
| Liczba żył | 2 | 2 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Niebieski | Niebieski |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD