Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
I
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: biały
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały
PIN 8: niebieski
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: biały
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały
PIN 8: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 3 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-030 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-030 | |
|
72,96 EUR
Cena katalogowa
|
85,14 EUR
Cena katalogowa
|
75,15 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 3 m | PUR Ekranowany Zielony, 5 m | PUR Ekranowany turkusowy, 3 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | Zielony | Zielony | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD