Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: żółty
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: niebieski
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
PIN 1: żółty
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: niebieski
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
I
PIN 1: żółty
PIN 2: biały
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: niebieski
PIN 1: żółty
PIN 2: biały
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Profinet
Przewód
TPU Ekranowany Zielony, 4.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Inne warianty tego produktu
0.30 m, TPU, M12x1, Męski
0.60 m, TPU, M12x1, Męski
1.00 m, TPU, M12x1, Męski
1.50 m, TPU, M12x1, Męski
2.00 m, TPU, M12x1, Męski
2.50 m, TPU, M12x1, Męski
3.00 m, TPU, M12x1, Męski
3.50 m, TPU, M12x1, Męski
4.00 m, TPU, M12x1, Męski
4.50 m, TPU, M12x1, Męski
5.00 m, TPU, M12x1, Męski
6.00 m, TPU, M12x1, Męski
7.00 m, TPU, M12x1, Męski
7.50 m, TPU, M12x1, Męski
8.00 m, TPU, M12x1, Męski
10.00 m, TPU, M12x1, Męski
11.00 m, TPU, M12x1, Męski
15.00 m, TPU, M12x1, Męski
20.00 m, TPU, M12x1, Męski
21.00 m, TPU, M12x1, Męski
22.00 m, TPU, M12x1, Męski
25.00 m, TPU, M12x1, Męski
30.00 m, TPU, M12x1, Męski
35.00 m, TPU, M12x1, Męski
40.00 m, TPU, M12x1, Męski
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
71,23 EUR
Cena katalogowa
|
73,44 EUR
Cena katalogowa
|
77,86 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Profinet | Profinet | Profinet |
| Przewód | TPU Ekranowany Zielony, 4.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPU Ekranowany Zielony, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPU Ekranowany Zielony, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | Zielony | Zielony | Zielony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD