Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0L28

BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-500

Kable do produktów BTL

Przyłącze
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 50 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 50 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...90 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Osłona przewodu, kolor
czarny