Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0L6A

BCC M324-M414-3E-606-PW3434-025

Kable spawalnicze

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
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
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
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
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 2.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Pomarańczowy