Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I , II
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: zielony
PIN 5: biały/brązowy
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały/niebieski
PIN 8: niebieski
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: zielony
PIN 5: biały/brązowy
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały/niebieski
PIN 8: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dławnice kablowe do szaf
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Szczegóły instalacji
M16x1.5
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
0.5 A
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD