Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0LR7

BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200

Kable do produktów BTL

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
czarny