Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020 | BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-020-C009 | |
|
27,74 EUR
Cena katalogowa
|
27,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, S-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP65 | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD