Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
4-stykowe
Przyłącze 2
3-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-250 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-250 | |
|
164,62 EUR
Cena katalogowa
|
160,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 4-stykowe | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 3-stykowe | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 630 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD