Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: czarny 1
PIN 2: czarny 2
PIN 3: czarny 3
PIN 4: zielony/żółty
PIN 1: czarny 1
PIN 2: czarny 2
PIN 3: czarny 3
PIN 4: zielony/żółty
II
PIN 1: czarny 1
PIN 2: czarny 2
PIN 3: czarny 3
PIN 4: zielony/żółty
PIN 1: czarny 1
PIN 2: czarny 2
PIN 3: czarny 3
PIN 4: zielony/żółty
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, S-kodowany
Przewód
PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
47,23 EUR
Cena katalogowa
|
54,99 EUR
Cena katalogowa
|
78,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, S-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 630 VAC | 630 VAC | 630 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD