Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: czarny 1
PIN 2: czarny 2
PIN PE: zielony/żółty
PIN 3: czarny 3
PIN 2: czarny 2
PIN PE: zielony/żółty
PIN 3: czarny 3
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, S-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-020 | |
|
35,26 EUR
Cena katalogowa
|
35,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD