Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II, III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Inne warianty tego produktu
BCC0MW8
BCC0MW9
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
| BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
19,43 EUR
Cena katalogowa
|
19,43 EUR
Cena katalogowa
|
18,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD