Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR, 7/8", Żeński
0.60 m, PUR, 7/8", Żeński
1.50 m, PUR, 7/8", Żeński
2.00 m, PUR, 7/8", Żeński
2.00 m, PUR, 7/8", Żeński
3.00 m, PUR, 7/8", Żeński
4.00 m, PUR, 7/8", Żeński
5.00 m, PUR, 7/8", Żeński
6.00 m, PUR, 7/8", Żeński
7.00 m, PUR, 7/8", Żeński
10.00 m, PUR, 7/8", Żeński
15.00 m, PUR, 7/8", Żeński
20.00 m, PUR, 7/8", Żeński
25.00 m, PUR, 7/8", Żeński
30.00 m, PUR, 7/8", Żeński
35.00 m, PUR, 7/8", Żeński
40.00 m, PUR, 7/8", Żeński
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
53,79 EUR
Cena katalogowa
|
52,76 EUR
Cena katalogowa
|
51,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD