Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: szary
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: szary
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Żeński
0.60 m, PUR, M12x1, Żeński
1.00 m, PUR, M12x1, Żeński
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
3.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
8.00 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
15.00 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
25.00 m, PUR, M12x1, Żeński
30.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
80,93 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED biała | LED biała |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD