Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
I
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: biały
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały
PIN 8: niebieski
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: biały
PIN 6: brązowy
PIN 7: biały
PIN 8: niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany turkusowy, 1 mm
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Inne warianty tego produktu
0.001 m, PUR, M12x1, Męski
5.00 m, PUR, M12x1, Męski
10.00 m, PUR, M12x1, Męski
15.00 m, PUR, M12x1, Męski
20.00 m, PUR, M12x1, Męski
25.00 m, PUR, M12x1, Męski
30.00 m, PUR, M12x1, Męski
35.00 m, PUR, M12x1, Męski
40.00 m, PUR, M12x1, Męski
50.00 m, PUR, M12x1, Męski
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | |
|
60,79 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
68,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, X-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany turkusowy, 1 mm | PUR Ekranowany turkusowy, 1.5 m | PUR Ekranowany turkusowy, 2 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | turkusowy | turkusowy | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD