Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
II
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45, horizontal lock screws-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 10 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Inne warianty tego produktu
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Męski
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Męski
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Męski
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Męski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
96,34 EUR
Cena katalogowa
|
94,28 EUR
Cena katalogowa
|
96,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45, horizontal lock screws-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45, horizontal lock screws-Męski, kątowa, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 10 m | PUR Ekranowany Zielony, 10 m | PUR Ekranowany Zielony, 10 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | Zielony | Zielony | Zielony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD