Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
II
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
PIN 1: biały
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały
PIN 4: niebieski
PIN 5: biały
PIN 6: zielony
PIN 7: biały
PIN 8: brązowy
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Męski, kątowa, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany Zielony, 5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Inne warianty tego produktu
5 m, PUR, RJ45, Męski
10 m, PUR, RJ45, Męski
15 m, PUR, RJ45, Męski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | |
|
65,90 EUR
Cena katalogowa
|
65,90 EUR
Cena katalogowa
|
63,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, kątowa, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany Zielony, 5 m | PUR Ekranowany Zielony, 5 m | PUR Ekranowany Zielony, 5 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | - |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | Zielony | Zielony | Zielony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD