Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu
Wymiary
Ø 4 x 29 mm
Seria
G04
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, Snap-In IP40, Binder 719-Żeński, 2.00 m, PUR
Interfejs
Interfejs specjalny
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | |
|
136,60 EUR
Cena katalogowa
|
134,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Seria | G04 | G04 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, Snap-In IP40, Binder 719-Żeński, 2.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, Snap-In IP40, Binder 719-Żeński, 0.50 m, PUR |
| Interfejs | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny |
| Zasięg | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Czułość | regulowany na wzmacniaczu | regulowany na wzmacniaczu |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD