Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu
Wymiary
Ø 6.5 x 42 mm
Seria
G06
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
165,37 EUR
Cena katalogowa
|
156,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seria | G06 | G06 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2 m, TPU |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PBT |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD