Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa z gwintem M5 lub M8
Wymiary
Ø 8 x 42 mm
Seria
M08
Gwint (A)
M8x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
165,37 EUR
Cena katalogowa
|
156,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seria | M08 | M08 |
| Gwint (A) | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2 m, TPU |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PBT |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD