Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa z gwintem M5 lub M8
Wymiary
Ø 8 x 54 mm
Seria
M08
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-POM30G-S49G | BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | |
|
162,87 EUR
Cena katalogowa
|
154,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seria | M08 | M08 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PBT |
| Temperatura otoczenia | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD