Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS002U

BCS G10T4H-POM40C-EP02

Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów

Wymiary
Ø 10 x 50 mm
Seria
G10
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
Ø 10 x 50 mm
Seria
G10
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
1...4 mm
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
12...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02