Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Łatwa w montażu wersja tarczowa z otworem gwintowanym i bez niego
Wymiary
Ø 50 x 10 mm
Seria
D50
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
66,26 EUR
Cena katalogowa
|
64,58 EUR
Cena katalogowa
|
80,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | D50 | D50 | D50 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 3.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Zasięg | 2...25 mm | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | POM | POM | POM |
| Materiał powierzchni aktywnej | POM | POM | POM |
| Temperatura otoczenia | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD