Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M30
Wymiary
Ø 30 x 87 mm
Seria
M30
Gwint (A)
M30x1.5
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
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
| BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | |
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
106,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 |
| Gwint (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD