Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna z regulowaną odległością przełączania
Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
71,92 EUR
Cena katalogowa
|
69,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seria | R08 | R08 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 50 Hz |
| Zasięg | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | PP | - |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP | PP |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stopień ochrony | IP67 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD