Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCS006N

BCS S02T401-POCFNG-KM16-T02

Kształt sondy

Wymiary
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seria
S02
Gwint (A)
R 3/8"
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wymiary
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seria
S02
Gwint (A)
R 3/8"
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
regulowany zależnie od czynnika
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305), Gwint przyłączeniowy
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...125 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
10 bar
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?