Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M12
Wymiary
Ø 12 x 53 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | |
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
145,03 EUR
Cena katalogowa
|
145,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 | M12 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PTFE | PTFE | PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD