Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M30
Wymiary
Ø 30 x 87 mm
Seria
M30
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
105,45 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Seria | M30 | M30 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz | 100 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | Regulowana odległość przełączania |
| Funkcja | Smart Level 15 | - |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
- |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP66 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD