Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS0082

BCS D50TT05-NSCFAC-ET02

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 50 x 10 mm
Seria
D50
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, PTFE
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 50 x 10 mm
Seria
D50
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, PTFE
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2 Hz
Funkcja
Smart Level 15
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-10...60 °C
Napięcie robocze Ub
10...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02