Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M18
Wymiary
Ø 18 x 73 mm
Seria
M18
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | BCS M18TTI2-POCFAG-AT02 | |
|
173,69 EUR
Cena katalogowa
|
173,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Seria | M18 | M18 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz | 2 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
| Funkcja | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PTFE | PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD