Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Wkrótce niedostępny
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NOMFAC-EP02 | BCS R08RRE-NOMFHC-EP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
110,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seria | R08 | R08 |
| Montaż | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | NPN styk rozwierny (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz | 10 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PP | PP |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP | PP |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD