Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Seria
Czujnik poziomu
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS02-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
125,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Czujnik poziomu | S44 |
|---|---|---|
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) kodowany |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | 5 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | regulowany zależnie od czynnika |
| Materiał obudowy | PSU | PEEK |
| Materiał powierzchni aktywnej | PSU | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -10...105 °C | -5...105 °C, Atest UL tylko do 85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP64 | IP67 |
| Wymiary | - | Ø 11.9 x 62.5 mm |
| Funkcja | - | Smart Level 15 |
| Cechy dodatkowe | - |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD