Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna z gwintem M12
Wymiary
Ø 12 x 63 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E | BCS M12TTG1-PSM80G-ET02 | BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | |
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
153,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 | M12 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania |
| Materiał obudowy | PTFE | PTFE | PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...60 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD