Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 12 x 63 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 12 x 63 mm
Seria
M12
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PTFE
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Czułość
Regulowana odległość przełączania
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...60 °C
Napięcie robocze Ub
12...35 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02