Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach

Wymiary
Ø 18 x 65 mm
Seria
M18
Gwint (A)
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna
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
Ø 18 x 65 mm
Seria
M18
Gwint (A)
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Łącznik wtykowy, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Interfejs
Interfejs specjalny
Zasięg
1...10 mm
Czułość
regulowany na wzmacniaczu
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-180...250 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP66
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?