Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS00HL

BCS D22T402-NSM60C-EP02

Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów

Wymiary
Ø 22 x 4 mm
Seria
D22
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 22 x 4 mm
Seria
D22
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Zasięg
6 mm
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Stopień ochrony
IP64
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02