Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pojemnościowe z dodatkowym wzmacniaczem
Wymiary
Ø 10 x 3 mm
Seria
D10
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 0.30 m, FEP
Interfejs
Interfejs specjalny
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
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
190,20 EUR
Cena katalogowa
|
97,66 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| Seria | D10 | G10 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 0.30 m, FEP | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR |
| Interfejs | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny |
| Zasięg | 0.1...2.5 mm | 0.1...4 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP66 | IP67 |
| Czułość | - | regulowany na wzmacniaczu |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD