Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pojemnościowe z dodatkowym wzmacniaczem
Wymiary
Ø 8 x 28 mm
Seria
M08
Gwint (A)
M8x1
Interfejs
Interfejs specjalny
Temperatura otoczenia
-30...80 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Cena katalogowa
|
129,35 EUR
Cena katalogowa
|
129,35 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 25 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | M08 | M08 | M08 |
| Gwint (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Interfejs | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny |
| Temperatura otoczenia | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montaż | - | ponad powierzchnią | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | - | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR |
| Zasięg | - | 0.1...3 mm | 0.1...1.5 mm |
| Czułość | - | regulowany na wzmacniaczu | regulowany na wzmacniaczu |
| Materiał obudowy | - | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | - | PTFE | PTFE |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD